Philips TrueLine Indbyg, Recessed, BioUp, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Produktbeskrivelse

Recessed, 1200x80 mm, Stål, Hvid, Indbygget, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 3400 lm, 24 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505105966
Fuld ordrekode: 872016963435000
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
Tender text - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC txt 4.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105966 da_DK pdf 598.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105966_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105966_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC IES
Revit-fil
RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC 910505105966 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC LDT