Philips TrueLine Indbyg, Recessed, BioUp, 31 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP
Produktbeskrivelse
Recessed, 1500x80 mm, Stål, Hvid, Indbygget, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 4300 lm, 31 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år