Philips TrueLine Indbyg, Recessed, UltraEfficient, 28 W, 1410x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV

Produktbeskrivelse

Recessed, 1410x80 mm, Stål, Hvid, Indbygget, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 5000 lm, 28 W, 179 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505105964
Fuld ordrekode: 872016963433600
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
Tender text - RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV txt 4.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105964 da_DK pdf 409.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105964_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105964_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV IES
Revit-fil
RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV 910505105964 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/UE840 DEIA W8L141 PCV LDT