Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19

RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO

Produktbeskrivelse

Stål, Hvid, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Struktureret, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 910505102474
Fuld ordrekode: 872016901493000

Specifikationer

Kode for lampeserie
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO txt 3.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102474 da_DK pdf 410.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102474_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102474_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO IES
Revit-fil
RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO 910505102474 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO LDT