Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5

Produktbeskrivelse

Stål, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Struktureret, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505102470
Fuld ordrekode: 872016901489300

Specifikationer

Kode for lampeserie
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5 txt 3.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102470 da_DK pdf 296.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102470_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102470_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5 IES
Revit-fil
RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5 910505102470 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5 ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5 LDT