Philips Ledinaire Panel gen5, All-in, 30 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC
Produktbeskrivelse
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Strålevinkel 90°, Diamant, Akrylat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet, SC | Sikkerhedskabel
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år