Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid RAL 9003, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Strålevinkel 90°, Diamant, Akrylat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet, SC | Sikkerhedskabel