Philips Essential er et 3D-printet armatur, der tilbyder dig funktionalitet og tilpasning, der matcher enhver stil. Med en bred vifte af farver og teksturer smelter den problemfrit ind i enhver indretning, samtidig med at den giver funktionel belysning, der opfylder kravene til kontorbelysning. Dette armatur kan kobles til andre systemer for at skabe en intelligent kontorbelysningsløsning med indbyggede sensorer, så du undgår at skæmme dine smukke lofter med et væld af sensorer. Denne familie fås i 3 størrelser og kan monteres på 3 forskellige måder. VPC-muligheden (Visible Profile Ceiling) sikrer nem installation og giver en perfekt loftsintegration, så du kan vælge præcis det design, der opfylder dine behov. Philips Essential er lavet af 3D-printet genbrugsmaterialer, hvilket gør det til et bevidst valg for dem, der ønsker at bidrage til en cirkulær økonomi. Så vælg denne belysningsløsning uden at gå på kompromis med stil, ydeevne, funktionalitet eller bæredygtighed.
Stof-inspirerede teksturer og farver, der harmonerer med forskellige interiørstile og opfylder designkrav.
Lav vægt og nem installation gør det til et praktisk valg.
En bred vifte af farver og teksturer
Tre størrelser og tre forskellige monteringstyper (pendel, påbygget og indbygget)