Produktbeskrivelse
D400mm, Polykarbonat, Hvid, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Interact SC1500-multisensor-bundt, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikro-heksagonal optik, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, Ledningsføring, 1-faset, TP(b) diffuser flammability class