Produktbeskrivelse
D400nmm, Polykarbonat, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikro-heksagonal optik, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 1-faset, TP(b) diffuser flammability class