Danmark - Dansk

Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Polystyren, IP20/65 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 2 x 0,75 mm², Push‑in-stik, 2-polet, SC | Sikkerhedskabel, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401891585
Fuld ordrekode: 872016973522499

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 txt 4.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401891585 da_DK pdf 296.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401891585_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401891585_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 IES
Revit-fil
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 911401891585 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB