Danmark - Dansk

Philips CoreLine Panel Gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 x 0,75 mm², Løse ledere/kabler

Ordrekode: 911401806987
Fuld ordrekode: 872016975127999

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN txt 3.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401806987 da_DK pdf 2.4 MB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 21.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401806987_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401806987_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN IES
Revit-fil
Revit file - 911401806987 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB