Danmark - Dansk

Philips CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC

Produktbeskrivelse

Module 625, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet

Ordrekode: 911401801387
Fuld ordrekode: 872016974991799

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC txt 4.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401801387 da_DK pdf 1.8 MB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 45.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401801387_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401801387_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC IES
Revit-fil
RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC 911401801387 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB