Philips TrueBlend, indbygget

TrueBlend: Løsning med fleksibilitet, bredt udvalg og pålidelig ydeevne.

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Når der specificeres belysning til eksklusive kontoranvendelser, skal de teknisk ansvarlige tage højde for en lang række krav og begrænsninger i forbindelse med loftstyper og kundernes/arkitekternes præferencer. Philips TrueBlend er en fleksibel armaturportefølje, der tilbyder arkitekten et udvalg af udseende og funktionalitet, mekanisk tilpasning til mange forskellige lofttyper og et udvalg af optikker. Philips TrueBlend er bygget op omkring fleksibilitet og valgmuligheder; vores nye serie af indbyggede kontorarmaturer er perfekt til dit ikke-standard loft eller renoveringsprojekt, hvor armaturer skal passe til hullet i eksisterende armaturer. Et bredt udvalg af optik, førsteklasses effektivitet kombineret med vores velværeoptimerede spektre og Interact-tilslutningsmuligheder giver valgmuligheder inden for ydeevne og udseende. TrueBlend hjælper med at spare energi og give det rette lysniveau. Den er ikke kun i overensstemmelse med WELL Building Standard for Light, men er også vurderet til UGR<19, hvilket er i overensstemmelse med alle kontornormer (OC). Denne armaturserie fås i forskellige længder, lysudbytter, optik, farver på armaturhuset, forskellig højde på stolpebeslag og stik. Dette tilbyder den ultimative designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. TrueBlend-armaturer tilbyder topmoderne effektivitet og fremragende lyskvalitet (Ra>90) med opgraderingsfunktioner og reparationsmuligheder, der lover lang levetid. De er også designet til genanvendelse, hvilket gør dem til et ægte cirkulært og grønt valg. Så TrueBlend er en All-in-one løsning med overlegne belysningsspecifikationer kombineret med en bæredygtig tilgang til højtydende kontorbelysning.

Fordele

  • Designet til forbedret velvære for mennesker med lys af høj kvalitet.

  • Klassens bedste effektivitet med overlegne belysningsspecifikationer og lang levetid

Egenskaber

  • Markedets bedste effektivitet på op til 170 lm/W understøtter bæredygtigt bygningsdesign og opfylder kravene til energibesparelsestilskud

  • Kontorkompatibel belysning med et stort udvalg af optik, f.eks. DLO, MLO og mini skåle.

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Detailhandel

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Produktet er IP20 og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Derfor anbefaler vi kraftigt, at det miljø, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres behørigt.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TrueBlend, indbygget da_DK pdf 403.6 kB
Installationsvejledning
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TrueBlend, indbygget
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-TrueBlend, indbygget
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-5ft pdf 1.4 MB
Miljømæssige produktspecifikation
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB
Miljømæssige produktspecifikation
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB