Philips TrueBlend, indbygget, 50 W, 1495X100 mm, B40, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, TP(b), EL-DC

RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40

Produktbeskrivelse

1495X100 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Enkel pulverbelægning, Monteringsbeslag - fast højde 40 mm - Til T/Omega profiler, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), 4800 lm, 50 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Mikrolinseoptik, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103946
Fuld ordrekode: 872016962170100

Specifikationer

Kode for lampeserie
48S [LED Module, system flux 4800 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 txt 5.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103946 da_DK pdf 299.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103946_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103946_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 IES
Revit-fil
RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 910505103946 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB