Philips TrueBlend, indbygget, 26 W, 1200x300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30

Produktbeskrivelse

1200x300 mm, Stål, Hvid, Pure white (RAL9010), Enkel pulverbelægning, Monteringsbeslag - fast højde 30 mm - Til C/U profiler, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Diffuserende linseoptik, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103973
Fuld ordrekode: 872016962197800

Specifikationer

Kode for lampeserie
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 txt 5.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103973 da_DK pdf 596.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103973_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103973_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 IES
Revit-fil
RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 910505103973 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB