Philips Ledinaire Highbay

Ganske enkelt fantastisk LED

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Ledinaire Highbay er et prisvenligt alternativ til højloftede industrihaller. Armaturet fås med to lumenpakker (10.000 lm og 20.000 lm) og i 4000 K. Som standard leveres Ledinaire Highbay med bredstrålende lysfordeling, men ved tilkøb af reflektor kan lysfordelingen ændres til mediumstrålende. Armaturet giver fleksible monteringsmuligheder og kan installeres enten ophængt i krog eller ved hjælp af et beslag som tilbehør.

Fordele

  • Philips kvalitet og pålidelighed

  • Energibesparende

Egenskaber

  • Moderne og stilrent design

  • To lumenpakker og størrelser: 10.000lm 24cm, 20.000lm 34cm

Anvendelsesområder

  • Lager- og fabrikshaller

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ledinaire Highbay da_DK pdf 708.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ledinaire Highbay
Flere enheder - Visuals
Video
Ledinaire highbay BY030P installation video mov 110.1 MB
Video
Installation video for Philips Ledinaire Highbay mp4 87.5 MB

Software plug-ins

Family-IES-Ledinaire Highbay
Flere enheder - Software Plugins