Philips Ledinaire Highbay, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Produktbeskrivelse

D319 mm, Formstøbt aluminium, Grå, Enkel pulverbelægning, Nedhængt, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 911401565144
Fuld ordrekode: 872016976136000

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401565144 da_DK pdf 663.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401565144_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401565144_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ies 986 B
LDT
LDT File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ldt 899 B

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Verified EPD Ledinaire BY021P pdf 987.3 kB