Philips Ledinaire Highbay, All-in, 195 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symmetrisk, IP65, IK07

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB

Produktbeskrivelse

ɸ320 mm, Formstøbt aluminium, Aluminium og sort, Jet black (RAL9005), Enkel pulverbelægning, Nedhængt, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Skruestik

Ordrekode: 911401822687
Fuld ordrekode: 872016975897100

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401822687 da_DK pdf 1.3 MB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire High-bay All-in BY30P mounting instruction pdf 25.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401822687_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401822687_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ies 1.1 kB
LDT
LDT File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ldt 1.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Verified EPD Ledinaire BY030P pdf 1.2 MB