OneEase – Hurtig at installere, fleksibel anvendelse, udviklet til høj ydeevne
OneEase er en ideel selvstændig belysningsløsning til lagre, indendørs sportsfaciliter og discountbutikker. Den overgår forventningerne ved at sikre nem installation og vedligeholdelse, overlegen lyskvalitet og en række forskellige installationsmuligheder (overflademonteret, ophængt i stålwire, ophængt på vandrette wirer, overflademonteret med kuglesikre beslag, overflademonteret på MEKA-skinner, installation på skrå beslag i hjørner). Konstrueret til lang levetid reducerer OneEase hyppigheden, besværet og omkostningerne ved vedligeholdelse, hvilket gør armaturet ideelt til installationer i rum med mellem- og høje lofter. Det energieffektive design reducerer driftsomkostningerne og giver høj anvendelsesfleksibilitet samt en attraktiv totaløkonomi (TCO). Produktsortimentet tilbyder et bredt udvalg af strålevinkler (smal, bred og ekstra bred lysfordeling), lumenpakker, tilslutningsmuligheder samt ekstra monteringstilbehør. Et udvalg af monterings- og tilslutningsmuligheder, såsom enkelt nettilslutning og trefaset gennemfortrådning, sikrer hurtig og nem installation. Du kan enten vælge en boldsikret version eller opgradere OneEase med et ekstra boldsikkert dæksel og specialbeslag, så armaturet egner sig til indendørs sportsfaciliteter. Derudover er OneEase klar til brug i intelligente lysstyringssystemer som Interact. OneEase tilbyder avancerede tilslutningsmuligheder både til lavhøjde (IA4) og mellem- (MPM)/høje (MPH) reolinstallationer. Pålidelig, højeffektiv belysning med intelligent tilslutning – et fremtidssikret valg. Vælg en bæredygtig løsning med OneEase, et selvstændigt armatur udviklet efter principperne for cirkulær økonomi med fokus på holdbarhed og genanvendelighed. Armaturet er nemt at servicere, da alle relevante oplysninger er tilgængelige direkte i Signify Service Tag appen.
Smart produktarkitektur
Hurtig låsåbning, værktøjsfri elektrisk tilslutning
Erstatning for traditionelle armaturer med lysstofrør fra 18W op til 58W
Høj effektivitet på op til 190 lm/W
De optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler.
Armaturet må ikke installeres steder, hvor det udsættes for fugt og kemisk påvirkning.