Philips OneEase BN510C, Batten, 33 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Klar, IP23
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
Nyhed
Produktbeskrivelse
Batten, Aluminium, Aluminium, Dali-dæmpning Interact System-klar, 5500 lm, 33 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Fingerbeskyttelse, regn-/stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 7-polet, SC | Sikkerhedskabel
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified