Produktbeskrivelse
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4200 lm, 29 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Mellem strålevinkel, Aluminium, Klar, Glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet