Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 31 W, 154x154 mm, 4100 lm, 2700 K, Mellem strålevinkel, Aluminium, Hvid, IP20
GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH
Produktbeskrivelse
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Mellem strålevinkel, Aluminium, Klar, Glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år