Danmark - Dansk

Philips SmartBalance fritstående gulvarmatur Gen2

Philips SmartBalance fritstående gulvarmatur - høj effekt kombineret med smart design

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Kunderne er vilde med gulvarmaturer, som er den ideelle løsning, når det gælder individuelt styret, fleksibel og komfortabel belysning. Philips SmartBalance gen2 tager fritstående gulvarmaturer til et helt nyt niveau med et endnu slankere og smartere design, med flere varianter for større fleksibilitet. Vi har integreret den nyeste belysningsteknologi og tilslutningsmuligheder for at sikre en ekstremt energieffektiv løsning. Og det giver også mulighed for at reducere omkostningerne til belysning, da at armatur kan lyse op i to arbejdsområder med den nødvendige lysstyrke i kontormiljøer. Brugerne har fuld kontrol over de smarte fritstående lysarmaturer med en Touch and Dim-knap på lampestanden. Det rene og kompakte design gør, at armaturet passer perfekt ind i enhver indretning. SmartBalance gen2 er også designet med genanvendelighed for øje, hvilket gør dette fritstående LED-gulvarmatur til det optimale valg for miljøbevidste kunder.

Fordele

  • Skaber en ensartet, refleksionsfri belysning, der sikrer den bedste belysning på kontoret

  • Ét SmartBalance gulvstående armatur kan effektivt belyse to skriveborde og opfylde belysningskravene i et kontormiljø

Egenskaber

  • Skab en behagelig lysoplevelse med individuel kontrol og dæmpning af både direkte og indirekte lysniveauer

  • Du kan vælge mellem runde eller skarpt formede hovedformer samt mellem en U-formet eller rektangulær fod

Anvendelsesområder

  • Kontorer

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Produktet har en IPX0-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet SmartBalance fritstående gulvarmatur Gen2 da_DK pdf 252.3 kB
Installationsvejledning
SmartBalance FFS Gen2 installation instruction pdf 678.0 kB
Installationsvejledning
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-SmartBalance fritstående gulvarmatur Gen2
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
FS485F, SmartBalance FFS rfa 692.0 kB
Revit-fil
FS486F, SmartBalance FFS rfa 660.0 kB

Software plug-ins

Family-IES-SmartBalance fritstående gulvarmatur Gen2
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_ SB FFS Gen2 pdf 1.1 MB