Philips SmartBalance fritstående gulvarmatur Gen2, Rounded edge, U-shaped base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Sølv, ACL
FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI
Produktbeskrivelse
Rounded edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Sølv, Strømforsyning med DALI-touch-kontakt og dæmpningsinterface, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisk, Opal, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Ledning med stik CEE 7, 3-polet, Eksternt stik
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år