Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 21 W, D222 mm, 2100 lm, 4000 K, Opal, IP20/44

DN145C LED20S/840 PSU II WH

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, D222 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Overflade, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 911401806680
Fuld ordrekode: 871016333954299

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Overflade
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401806680 da_DK pdf 322.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401806680_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401806680_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN145C LED20S/840 PSU II WH IES
Revit-fil
DN145C LED20S/840 PSU II WH 911401806680 ZIP
Dialux
ULD File - DN145C LED20S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145C LED20S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145C LED20S/840 PSU II WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145C-LED20S-840-PSU-II-WH-911401806680 pdf 650.7 kB