Danmark - Dansk

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/840 WIA-E WH

Produktbeskrivelse

D205 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Traffic white (RAL9016), Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Strålevinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 910505101198
Fuld ordrekode: 871869997644699

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Indbygget
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505101198 da_DK pdf 447.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505101198_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505101198_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH IES
Revit-fil
DN145B LED20S/840 WIA-E WH 910505101198 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-840-WIA-E-WH-910505101198 pdf 648.8 kB