Danmark - Dansk

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, Hvid reflektor, IP20

DN142B 20S/830 PSU-E WR

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Hvid reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Push-in-stik, 4-polet

Ordrekode: 911401551832
Fuld ordrekode: 872016950297099

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Indbygget
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E WR txt 3.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401551832 da_DK pdf 297.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401551832_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401551832_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E WR IES
Revit-fil
DN142B 20S/830 PSU-E WR 911401551832 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E WR LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB