Philips CoreLine Downlight gen5

Installer smartere, bliv hurtigere færdig. Vælg langtidsholdbar pålidelighed og ydeevne

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips CoreLine Downlight lever op til løftet om innovative, brugervenlige og indbyggede downlights i høj kvalitet. CoreLine Downlight-serien er velegnet til direkte udskiftning af konventionelle armaturer og tilbyder en attraktiv totaløkonomi, som gør overgangen til LED enkel og rentabel. De indbyggede downlights til indendørs brug leverer en ensartet lysfordeling og er velegnede til både almen belysning og kontormiljøer (UGR<19). Samtidig giver de øjeblikkelige energibesparelser og en markant længere levetid, hvilket gør dem til en miljøvenlig og omkostningseffektiv løsning. Coreline DN142B inbyggede downlights er nemme at installere takket være deres standard udskæringsstørrelse og push-in stik. Serien fås desuden i en Interact Ready version med integreret trådløs kommunikation, som kan anvendes sammen med Interact-gateways, sensorer og software.

Fordele

  • Lavere energiforbrug og længere levetid bidrager til reducerede driftsomkostninger

  • Nem overgang til LED med direkte udskiftning af eksisterende armaturer

Egenskaber

  • Fås i to udskæringsstørrelser (150 mm og 200 mm)

  • Hvid reflektor-downlight UGR 25

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Indendørs fællesområder
  • Receptionr og loungeområder
  • Mødelokaler
  • Gangarealer

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Anvend ikke overdreven kraft på kablet & DC-stikket. Kontrollér, at stikkets låseclips er korrekt låst, før strømmen tændes.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 da_DK pdf 684.5 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Flere enheder - Visuals
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Flere enheder - Software Plugins