Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Hvid reflektor, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2000 lm, 24.9 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Hvid reflektor, perforeret, uden gitter, Hvid reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 910505103617
Fuld ordrekode: 872016910917900

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Montering
Indbygget
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 txt 4.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103617 da_DK pdf 413.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103617_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103617_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 IES
Revit-fil
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 910505103617 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB