Produktbeskrivelse
D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 2000 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Facetteret reflektor, Facetteret reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)