Danmark - Dansk

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Hvid reflektor, IP20, EL-ready

DN142B 20S/840 PSD-E  WR

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvid, Pure white (RAL9010), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 2000 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Hvid reflektor, perforeret, uden gitter, Hvid reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 910505103598
Fuld ordrekode: 872016910899800

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Montering
Indbygget
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN142B 20S/840 PSD-E  WR txt 3.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103598 da_DK pdf 571.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103598_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103598_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR IES
Revit-fil
DN142B 20S/840 PSD-E  WR 910505103598 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSD-E  WR LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB