LuxSpace Accent Performance Adjustable har et elegant og neutralt produktdesign, og giver forhandlere og bygningsansvarlige mulighed for at nyde godt af den overlegne lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet, der kendetegner PerfectAccent-optik. LuxSpace Accent er kraftig og diskret, og kombinerer en høj lysstrøm med et kompakt design. Produktets overskuelige dimensioner gør tilpasning og installation nem, mens vedligeholdelse og opgradering af optikken kan gøres hurtigt og værktøjsfrit. Desuden er LuxSpace Accent Performance Adjustable spots certificeret som Circular Lighting-produkter, og tilbyder en bred vifte af muligheder inden for systemintegration og dæmpning – kablet såvel som trådløst. LuxSpace Accent Performance Adjustable tillader rotation af spothovedet og hældning i to retninger, hvilket giver maksimal fleksibilitet. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.
PerfectAccent-optik giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
Reducer CO2-udledningen, og begræns energiforbruget med brancheførende effektivitet
RS781B tilbyder høj maksimal lysstrøm (6000 lm) i et meget kompakt armaturhus med overskuelige dimensioner
Fås med effektive PerfectAccent-reflektorer
Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.
Optikken bør udelukkende rengøres med trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.