Philips LuxSpace Accent Performance Kipbar, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, Mellem strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20

RS781B 39S/830 WIA-E MB WH

Produktbeskrivelse

Recessed, D155 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Mellem strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet

Ordrekode: 910505101623
Fuld ordrekode: 871869997937900

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505101623 da_DK pdf 428.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505101623_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505101623_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH LDT