Danmark - Dansk

Philips LuxSpace Accent Compact Kipbar

Kraftfulde og diskrete spots med fokus på bæredygtighed

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

LuxSpace Accent Compact Adjustable har et elegant og neutralt spotdesign, og giver forhandlere og bygningsansvarlige mulighed for at nyde godt af den overlegne lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet, der kendetegner PerfectAccent-optik. LuxSpace Accent er kraftig og diskret, og kombinerer en høj lysstrøm med et kompakt design. Produktets overskuelige dimensioner gør tilpasning og installation nem, mens vedligeholdelse og opgradering af optikken kan gøres hurtigt og værktøjsfrit. Desuden er LuxSpace Accent Compact Adjustable certificeret som Circular Lighting-produkter, og tilbyder en bred vifte af muligheder inden for systemintegration og dæmpning – kablet såvel som trådløst. LuxSpace Accent Compact Adjustable tillader rotation af spothovedet og hældning i to retninger, hvilket giver maksimal fleksibilitet. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordele

  • PerfectAccent-optik giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne

  • Reducer CO2-udledningen, og begræns energiforbruget med brancheførende effektivitet

Egenskaber

  • RS771B tilbyder høj maksimal lysstrøm (4900 lm) i et meget kompakt armaturhus med overskuelige dimensioner

  • Fås med effektive PerfectAccent-reflektorer

Anvendelsesområder

  • Nærbutikker
  • Supermarkeder og købmandsbutikker
  • Kontorer og hotel- og restaurantområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.

  • Optikken bør udelukkende rengøres med trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact Kipbar da_DK pdf 486.5 kB
Installationsvejledning
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 522.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact Kipbar
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-LuxSpace Accent Compact Kipbar
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ADJUSTABLE-RS771B-Ref-910771144020 pdf 1.2 MB