Produktbeskrivelse
Recessed, D125 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Mellem strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet