Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget, Accent, 3D printed, 12.1 W, D125 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Sort

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125

Produktbeskrivelse

Accent, D125 mm, Polykarbonat, Sort, Indbygget, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505104633
Fuld ordrekode: 872016983520700

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104633 da_DK pdf 352.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104633_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104633_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 IES
Revit-fil
ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 910505104633 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 LDT