Philips GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget, Accent, 3D printed, 20.1 W, D68 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Hvid
ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68
Produktbeskrivelse
Accent, D68 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år