Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini Kipbar, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D89 mm, 1160 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Grå, IP20/54

RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Grå, Indbygget, Strømforsyningsenhed, ekstern, 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505104590
Fuld ordrekode: 872016959078600

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104590 da_DK pdf 291.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104590_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104590_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Revit-fil
RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505104590 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT