Philips GreenSpace Evo Mini Kipbar

Et bæredygtig spot med et lille og subtilt design

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

GreenSpace Evo Mini Adjustable er et miniaturiseret accentspot med et subtilt og neutralt design, som kan vinkles op til 30 grader. Dette gør produktet til et perfekt valg til tøjbutikker, hoteller, restauranter og boligapplikationer. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 55% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design er armaturet opgraderbart, fuldt servicerbart og genanvendeligt. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini Adjustable til et bæredygtigt valg til accentbelysning. De dybe reflektorer fra PerfectAccent sikrer en lyseffekt med øget lys og forbedret komfort for kundens øjne. Renoveringsprojekter er nemme med Perfect Fit på grund af de mange udskæringsdimensioner, der er tilgængelige. Yderligere tilpasning af farver, teksturer og Perfect Fit-udskæringer er mulig via Philips MyCreation

Fordele

  • Passer ind i butikker med et klassisk og neutralt design

  • Mulighed for at vinkle lyset op til 30 grader

Egenskaber

  • Nem adgang til optikken, LED og frontglas

  • Servicerbar og kan opgraderes med standardværktøjer

Anvendelsesområder

  • Tøjbutikker
  • Hoteller og restauranter
  • Boligområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud

  • Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Kipbar da_DK pdf 459.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Kipbar
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Kipbar
Flere enheder - Software Plugins