Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini Kipbar, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Hvid, IP20/54

RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed, ekstern, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505104589
Fuld ordrekode: 872016959077900

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104589 da_DK pdf 287.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104589_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104589_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH IES
Revit-fil
RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH 910505104589 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH LDT