Philips GreenSpace Evo Mini Kipbar, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D89 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Grå, IP20/54

RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Grå, Indbygget, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern, 1600 lm, 12.1 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505104569
Fuld ordrekode: 872016959065600

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104569 da_DK pdf 406.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104569_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104569_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR IES
Dialux
ULD File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR LDT