Philips GreenSpace Evo Mini Kipbar, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Hvid, IP20
RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH
Produktbeskrivelse
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern, 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år