Philips GreenSpace Evo Mini Kipbar, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Sort, IP20
RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK
Produktbeskrivelse
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Sort, Indbygget, Strømforsyningsenhed, ekstern, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år