Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini Fast, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D79 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Sort, IP20/54

RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Sort, Indbygget, Strømforsyningsenhed, ekstern, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505104583
Fuld ordrekode: 872016959071700

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104583 da_DK pdf 284.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104583_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104583_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK IES
Revit-fil
RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 910505104583 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK LDT