Philips GreenSpace Evo Mini Fast

Et bæredygtig spot med et lille og subtilt design

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

GreenSpace Evo Mini Fixed er et miniaturiseret accentspot med et subtilt og neutralt design. Dette gør produktet til et perfekt valg til tøjbutikker, hoteller og restauranter og boligapplikationer. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 55% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design er armaturet opgraderbart, fuldt serviceligt og genanvendeligt. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini Fixed til et bæredygtigt valg til accentbelysning. De dybe reflektorer fra PerfectAccent sikrer en lyseffekt med øget lys og forbedret komfort for kundens øjne. Renoveringsprojekter er nemme med Perfect Fit på grund af de mange udskæringsdimensioner, der er tilgængelige. Yderligere tilpasning af farver, teksturer og Perfect Fit-udskæringer er mulig via Philips MyCreation

Fordele

  • Passer ind i butikker med et klassisk og neutralt design

  • Eftermontering af ældre installationer er let med Perfect Fits mange tilgængelige muligheder for udskæring

Egenskaber

  • Nem adgang til optikken, LED og frontglas

  • Servicerbar og kan opgraderes med standardværktøjer

Anvendelsesområder

  • Tøjbutikker
  • Hoteller og restauranter
  • Boligområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud

  • Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fast da_DK pdf 442.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fast
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fast
Flere enheder - Software Plugins