Philips GreenSpace Evo Mini Fast, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, Hvid, IP20
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH
Produktbeskrivelse
Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed, ekstern, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år