Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini Fast, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2180 lm, 3000 K, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Sort, IP20

RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Sort, Indbygget, Strømforsyningsenhed, ekstern, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505102994
Fuld ordrekode: 872016958991900

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102994 da_DK pdf 226.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102994_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102994_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Revit-fil
RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK 910505102994 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT