Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini Fast, Recessed accent, 3D printed, 17.7 W, D79 mm, 1970 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Hvid, IP20

RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 1970 lm, 17.7 W, 107 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505102993
Fuld ordrekode: 872016958990200

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102993 da_DK pdf 396.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102993_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102993_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH IES
Dialux
ULD File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH LDT