Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini Fast, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D79 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Grå, IP20/54

RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Grå, Indbygget, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern, 1600 lm, 12.1 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505102992
Fuld ordrekode: 872016958989600

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102992 da_DK pdf 401.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102992_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102992_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR IES
Revit-fil
RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR 910505102992 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR LDT